Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 1 in Diameter, Klasse L, Kohlenstoffstahl oder ALMin. 60 Rockwell C
Vorlaufzeit:Next DayBei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2199.78jeKosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:
Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.
Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].